10036297
TRM-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6858 zł |
| 5000 - 9999 | 0,5814 zł |
| 10000 - 19999 | 0,5285 zł |
| 20000 + | 0,4805 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 7.6 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.299 in |
| Średnica łba | 5.5 mm |
| Średnica łba | 0.217 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.079 - 0.106 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 2.0 - 2.7 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 2.7 - 2.8 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.106 - 0.112 in |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Rodzaj nitu | Miniaturowy o zwiększonej wytrzymałości |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować