Menu Search

Nit rozprężny 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

Mocne nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego montażu bez narzędzi. Dla zapewnienia większej wytrzymałości artykuł wykonano z nylonu o zmodyfikowanej udarności. Materiał klasy UL94 HB.
Numer produktu Essentra:

10036266

Numer produktu produkcyjny:

TR-3

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7572 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

757,20 zł

1000 x 0,7572 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 22.8 mm
Średnica łba 14.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 8.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.4 - 7 mm
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj nitu O zwiększonej wytrzymałości
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt