10278802
495208
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0271 zł |
| 5000 + | 1,6526 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 23.0 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.906 in |
| Średnica łba | 0.709 in |
| Średnica łba | 18.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.354 - 0.512 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 9.0 - 13.0 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.276 - 0.276 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 7 - 7.0 mm |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Rodzaj nitu | Nit wytrzymały |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Standard palności materiału | UL94 HB |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować