Menu Search

Nit rozprężny 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Czarny

Ten nit demontowalny został wykonany z dwóch czarnych elementów nylonowych, sworznia i przelotki. Demontaż polega na wyciągnięciu sworznia, a następnie przelotki. Trzpień i przelotka dostarczane są w postaci niezmontowanej.
Numer produktu Essentra:

10024065

Numer produktu produkcyjny:

RRR-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,968 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

968,00 zł

1000 x 0,968 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kształt otworu montażowego Okrągły/kwadratowy
Średnica otworu B 4.5 mm
Min. średnica otworu 4.8 mm
Maks. średnica otworu 5.3 mm
Zakres grubości panelu 1.5 - 3.5 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Średnica główki trzpienia 11.0 mm
Wysokość główki trzpienia 1.5 mm
Nit wstępnie zmontowany Nie
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/66
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt