10026434
SLP100-245-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6567 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 8.3 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.325 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.244 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 6.2 mm |
| Średnica łba | 5.3 mm |
| Średnica łba | 0.210 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.050 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
| Min. temperatura robocza | -40 °C |
| Min. temperatura robocza | -40 °F |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować