Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,8631 zł - 0,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | 2000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 4000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | 331253 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | 55000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,8876 zł - 0,8876 zł | 6329 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 61000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 2795 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 6000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 30000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 5000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | 6000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | 10000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 2000 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm