Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,363 zł - 1,363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 1,363 zł - 1,363 zł | 8550 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 1,363 zł - 1,363 zł | 7000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 887 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | 6700 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 6,0324 zł - 6,0324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,4558 zł - 0,4558 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 1,363 zł - 1,363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | 172 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | 1000 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9262 zł - 0,9262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 1500 Na stanie |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2826 zł - 1,2826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1303 zł - 1,1303 zł | 4000 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
| 0,7799 zł - 0,7799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,1122 zł - 1,1122 zł | 1000 Na stanie |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm