Menu Search

Nieryglowane uchwyty przewodów

Na stanie

Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
108 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Średnica pasującego otworu Szerokość podstawy Wysokość wewnętrzna Maksymalna kompatybilna grubość płyty Długość podstawy Kup
1,8546 zł - 1,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
1,4223 zł - 1,4223 zł 950 Na stanie
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł 6300 Na stanie
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
1,757 zł - 1,757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
1,0798 zł - 1,0798 zł 1000 Na stanie
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 1500 Na stanie
25.0 mm
25.0 mm
0,7572 zł - 0,7572 zł 1000 Na stanie
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,8992 zł - 0,8992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
1,0974 zł - 1,0974 zł 4475 Na stanie
10.2 mm
5.6 mm
10037775 0,9077 zł - 0,9077 zł 45034 Na stanie
11.1 mm
9.7 mm
0,9077 zł - 0,9077 zł 22000 Na stanie
11.1 mm
26.7 mm
0,502 zł - 0,502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,502 zł - 0,502 zł 6000 Na stanie
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
1,2062 zł - 1,2062 zł 2000 Na stanie
20.3 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 3000 Na stanie
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 4500 Na stanie
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,7711 zł - 0,7711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
26.7 mm
0,502 zł - 0,502 zł 1000 Na stanie
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,7153 zł - 0,7153 zł 7000 Na stanie
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • z 6
Przelotka kablowa Klej 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Klej
  • Rodzaj podpory
    Okrągłe
  • Średnica pasującego otworu
    8.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    8.5 mm
Przelotka kablowa Klej 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Klej
  • Rodzaj podpory
    Prostokątne
  • Średnica pasującego otworu
    5.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.5 mm
Przelotka kablowa Klej 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
6300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Klej
  • Rodzaj podpory
    Kwadratowy
  • Średnica pasującego otworu
    11.3 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    11.3 mm
Przelotka kablowa Klej 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Przedział cen netto
1,757 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Klej
  • Rodzaj podpory
    Okrągłe
  • Średnica pasującego otworu
    0.8 mm
  • Głębokość
    6.9 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Przedział cen netto
1,0798 zł - 1,0798 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Klej
  • Rodzaj podpory
    Otwierany z boku
  • Średnica pasującego otworu
    9.5 mm
  • Głębokość
    9.5 mm
Uchwyt przewodów 25.1 mm 23.6 mm Naturalny Nylon 6/6

10038178

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
Przelotka kablowa 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Przedział cen netto
0,7572 zł - 0,7572 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    25.1 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    28.7 mm
  • Maksymalna kompatybilna grubość płyty
    1.6 mm
Przelotka kablowa Klej 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Klej
  • Rodzaj podpory
    Okrągłe
  • Średnica pasującego otworu
    0.8 mm
  • Głębokość
    6.9 mm
Przelotka kablowa Wsuwane 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Przedział cen netto
0,8992 zł - 0,8992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Okrągłe
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.0 mm
  • Głębokość
    6.9 mm
Przelotka kablowa 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Przedział cen netto
1,0974 zł - 1,0974 zł

Zapasy magazynowe
4475 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    9.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    5.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.2 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
Uchwyt przewodów 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10037775

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
45034 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Wysokość wewnętrzna
    9.7 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Uchwyt przewodów 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10037812

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
22000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Wysokość wewnętrzna
    26.7 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Przelotka kablowa 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    18.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    26.7 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 4.75 mm 5.6 mm Naturalny Nylon 6/6

10038147

Przedział cen netto
1,2062 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Szerokość wewnętrzna
    20.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.19 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.19 mm
Przelotka kablowa 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    25.1 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    28.7 mm
  • Maksymalna kompatybilna grubość płyty
    2.0 mm
Przelotka kablowa 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    25.1 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    28.7 mm
  • Maksymalna kompatybilna grubość płyty
    2.0 mm
Przelotka kablowa 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Przedział cen netto
0,7711 zł - 0,7711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    5.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    26.7 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przelotka kablowa 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    5.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Wciskane 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Przedział cen netto
0,7153 zł - 0,7153 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wciskane
  • Rodzaj podpory
    Otwierany z boku
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 1.5 mm