10037461
WS-SE1-3-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,935 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Wsuwane |
| Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
| Wysokość wewnętrzna | 5.7 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.224 in |
| Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
| Zakres grubości panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Zakres grubości panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Opis UL/CSA | UL E70062 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować