Menu Search

Uchwyt przewodów 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten uchwyt przewodów niezabezpieczający z mocowaniem bocznym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10037386

Numer produktu produkcyjny:

WS-SE-A-4-01

7000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9939 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

993,90 zł

1000 x 0,9939 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Snap-Lock
Rodzaj podpory Otwierany z boku
Wysokość wewnętrzna 5.7 mm
Szerokość wewnętrzna 10.2 mm
Maksymalna grubość panelu 1.8 mm
Szerokość całkowita 7.0 mm
Zakres grubości panelu 0.6 - 1.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt