Menu Search

Uchwyt przewodów 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten uchwyt przewodów niezabezpieczający z mocowaniem bocznym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10037331

Numer produktu produkcyjny:

WS-SE-A-1-19

7000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2467 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 246,70 zł

1000 x 1,2467 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość wewnętrzna 5.6 mm
Szerokość wewnętrzna 10.2 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt