Menu Search

Przelotka kablowa 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

Uchwyt przewodów niezabezpieczający wciska się w miejsce mocowania. Umieszcza się w nim przewody, aby odsunąć je od innych wrażliwych podzespołów i zachować porządek w instalacji. Uchwyt wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10037195

Numer produktu produkcyjny:

WS-A-2-1-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,517 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

517,00 zł

1000 x 0,517 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość wewnętrzna 4.8 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Szerokość całkowita 15.4 mm
Zakres grubości panelu 3.2 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt