10126387
143000200002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,6707 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Wsuwane |
| Rodzaj podpory | Prostokątne |
| Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
| Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.059 in |
| Głębokość | 5.4 mm |
| Głębokość | 0.213 in |
| Wysokość wewnętrzna | 8.4 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.331 in |
| Szerokość wewnętrzna | 7.8 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 0.307 in |
| Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.059 in |
| Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.5 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 1.5 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.059 in |
| Szerokość całkowita | 11.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.433 in |
| Zakres grubości panelu | 1.5 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.059 in |
| Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować