20263416
20263416
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 235,3097 zł |
| 10 - 19 | 211,7966 zł |
| 20 - 49 | 199,9953 zł |
| 50 + | 188,2387 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 45.0 |
| d2 | M5x12 |
| h1 | 33.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 46.0 |
| h4 | 9.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 ±02 | 32.0 |
| w3 | 22.5 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Waga g | 150.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować