Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 50.3 mm 20.5 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów gazowych, NPT a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20591762

Numer produktu produkcyjny:

20591762

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 699 0,9368 zł
700 - 3499 0,6691 zł
3500 + 0,6022 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 700

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

65,58 zł

70 x 0,9368 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 50.3 mm
Rozmiar gwintu 1-1/2 in
Standard gwintu BSP
Standard gwintu NPT
Standard gwintu GAS
Kolor Niebieski
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt