Menu Search

Nasadki złączy przegubowych 17.0 mm 9.8 mm HDPE Czerwony

This Banjo Union Cap protects 6.0 red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Numer produktu Essentra:

10101971

Numer produktu produkcyjny:

3770800

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7914 zł
5000 + 0,6249 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

791,40 zł

1000 x 0,7914 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilna średnica zewnętrzna rury 6.0 mm
l2 9.8 mm
H 19.0 mm
l1 17.0 mm
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Produkt 3770800 zastępuje:

Nasadki złączy przegubowych 17.0 mm 9.8 mm HDPE Żółty
Numer produktu Essentra: 10546765
Numer produktu produkcyjny: 464862

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt