Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4356 zł - 0,484 zł | 3800 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 10349496 | 0,345 zł - 0,3833 zł | 2000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
|
| 0,2912 zł - 0,3236 zł | 4000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,3369 zł - 0,3743 zł | 2500 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,3681 zł - 0,4091 zł | 1400 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,4539 zł - 0,5044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 10349526 | 0,4359 zł - 0,4844 zł | 8000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
|
| 0,4583 zł - 0,5092 zł | 4540 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,3416 zł - 0,3796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,4586 zł - 0,5096 zł | 16500 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 48 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 3,9785 zł - 3,9785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7595 zł - 5,7595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.228 in
31.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 11,878 zł - 11,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 11,878 zł - 11,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1042 zł - 6,1042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0759 zł - 0,186 zł | 4500 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3289 zł - 0,8058 zł | 4500 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8933 zł - 2,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować