Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5996 zł - 1,469 zł | 114402 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 2,496 zł - 6,1153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1072 zł - 2,7126 zł | 970950 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5759 zł - 1,4109 zł | 65400 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 4,4483 zł - 10,8983 zł | 345 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 29 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,043 zł - 2,5554 zł | 118 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,534 zł - 1,3084 zł | 8000 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9398 zł - 2,3026 zł | 3750 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7544 zł - 1,8482 zł | 12500 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9217 zł - 2,2582 zł | 2450 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4866 zł - 1,1923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 10020296 | 7,6416 zł - 18,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
|
| 0,4504 zł - 1,1034 zł | 21587 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 0,4936 zł - 1,2094 zł | 2770 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9942 zł - 2,4359 zł | 4010 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 0,6093 zł - 1,4929 zł | 7670 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 1,393 zł - 3,413 zł | 529 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 1,4502 zł - 3,553 zł | 54950 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2536 zł - 3,0713 zł | 150 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować