Menu Search

Nasadki z uchwytem

Na stanie

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Image
Type 2
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał Typ Kup
2,8007 zł - 6,8618 zł 1020 Na stanie
28.6 mm
Czarny
PVC
2
4,1939 zł - 10,2752 zł 5280 Na stanie
34.9 mm
Czarny
PVC
2
5,2137 zł - 12,7736 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
PVC
2
8,7613 zł - 21,4653 zł 1830 Na stanie
50.8 mm
Czarny
PVC
2
1,5655 zł - 3,8355 zł 4350 Na stanie
17.4 mm
Czerwony
PVC
2
0,563 zł - 1,3794 zł 9000 Na stanie
7.7 mm
Czerwony
PVC
2
1,8671 zł - 4,5745 zł 71200 Na stanie
15.3 mm
Czerwony
PVC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
Czerwony
PVC
2
0,9852 zł - 2,4139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7 mm
Czerwony
PVC
2
0,7052 zł - 1,7277 zł 37250 Na stanie
9.7 mm
Czerwony
PVC
2
0,9091 zł - 2,2274 zł 4500 Na stanie
12.4 mm
Czerwony
PVC
2
1,9533 zł - 4,7857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Czerwony
PVC
2
0,369 zł - 0,6834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czerwony
PVC
2
1,3457 zł - 3,2972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
Czerwony
PVC
2
1,4506 zł - 3,5541 zł 10000 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
PVC
2
1,5942 zł - 3,9059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
Czerwony
PVC
2
0,8086 zł - 1,9811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czerwony
PVC
2
1,1346 zł - 2,7799 zł 2451 Na stanie
9.7 mm
Czerwony
PVC
2
0,8933 zł - 2,1887 zł 7480 Na stanie
8.7 mm
Czerwony
PVC
2
1,7235 zł - 4,2226 zł 500 Na stanie
13.2 mm
Czerwony
PVC
2
  • z 6
Nasadka z uchwytem 28.6 mm 38.0 mm PVC Czarny

10020227

Przedział cen netto
6,8618 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
1020 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 34.9 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020241

Przedział cen netto
10,2752 zł - 4,1939 zł

Zapasy magazynowe
5280 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 38.1 mm 50.0 mm PVC Czarny

10020272

Przedział cen netto
12,7736 zł - 5,2137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 50.8 mm 50.0 mm PVC Czarny

10020302

Przedział cen netto
21,4653 zł - 8,7613 zł

Zapasy magazynowe
1830 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 17.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020821

Przedział cen netto
3,8355 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
4350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 7.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020630

Przedział cen netto
1,3794 zł - 0,563 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 15.3 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020791

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
71200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 18.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020845

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 7.7 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020647

Przedział cen netto
2,4139 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 9.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020685

Przedział cen netto
1,7277 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
37250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 12.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020760

Przedział cen netto
2,2274 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 15.9 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020807

Przedział cen netto
4,7857 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020739

Przedział cen netto
0,6834 zł - 0,369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 17.4 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020814

Przedział cen netto
3,2972 zł - 1,3457 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 10.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020715

Przedział cen netto
3,5541 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.9 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020753

Przedział cen netto
3,9059 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.1 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020722

Przedział cen netto
1,9811 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 9.7 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020692

Przedział cen netto
2,7799 zł - 1,1346 zł

Zapasy magazynowe
2451 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 8.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020654

Przedział cen netto
2,1887 zł - 0,8933 zł

Zapasy magazynowe
7480 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 13.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020777

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2