Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 5,2568 zł - 5,2568 zł | 200 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7595 zł - 5,7595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.228 in
31.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 6,8798 zł - 6,8798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 11,878 zł - 11,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 4,7684 zł - 4,7684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6176 zł - 1,5131 zł | 133902 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,968 zł - 2,3717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1404 zł - 2,794 zł | 528400 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5817 zł - 11,2252 zł | 345 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5709 zł - 6,2988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 29 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5931 zł - 1,4533 zł | 39400 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8344 zł - 2,0444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4639 zł - 1,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 0,5084 zł - 1,2456 zł | 70 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2