Menu Search

Nasadki z kołnierzem

Na stanie

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d1 h1 H Kup
1,0585 zł - 2,5934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
Naturalny
37.6 mm
19.0 mm
0,3791 zł - 0,929 zł 4820 Na stanie
19.5 mm
Naturalny
11.8 mm
12.0 mm
0,4466 zł - 1,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
Naturalny
19.7 mm
14.1 mm
0,3992 zł - 0,9782 zł 6300 Na stanie
20.6 mm
Naturalny
13.5 mm
13.5 mm
0,7799 zł - 0,7799 zł 28000 Na stanie
39.6 mm
Naturalny
33.3 mm
23.6 mm
1,1605 zł - 1,1605 zł 2400 Na stanie
49.3 mm
Naturalny
42.0 mm
24.6 mm
0,3748 zł - 0,9184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
Naturalny
9.8 mm
16.9 mm
0,4064 zł - 0,9958 zł 1750 Na stanie
25.5 mm
Naturalny
17.7 mm
12.0 mm
0,6204 zł - 1,5201 zł 1933 Na stanie
40.4 mm
Naturalny
32.6 mm
17.5 mm
1,2826 zł - 1,2826 zł 5019 Na stanie
54.9 mm
Naturalny
48.1 mm
24.6 mm
0,4193 zł - 1,0275 zł 4000 Na stanie
23.9 mm
Naturalny
17.0 mm
13.5 mm
0,5386 zł - 1,3195 zł 683 Na stanie
27.7 mm
Naturalny
21.2 mm
18.3 mm
0,3605 zł - 0,8832 zł 21000 Na stanie
16.8 mm
Naturalny
10.1 mm
9.7 mm
0,4912 zł - 1,2034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
Naturalny
21.7 mm
14.1 mm
0,6018 zł - 1,4744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.3 mm
Naturalny
26.5 mm
19.1 mm
1,5368 zł - 1,5368 zł 10800 Na stanie
66.6 mm
Naturalny
60.2 mm
26.2 mm
0,3992 zł - 0,9782 zł 9588 Na stanie
23.5 mm
Naturalny
15.7 mm
12.0 mm
10154076 0,3877 zł - 0,95 zł 88214 Na stanie
21.5 mm
Naturalny
13.7 mm
12.0 mm
0,1155 zł - 0,1796 zł 15000 Na stanie
10.8 mm
Żółty
7.0 mm
10.0 mm
0,1255 zł - 0,1953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Żółty
9.0 mm
10.0 mm
  • z 3
Nasadka z kołnierzem 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturalny

10154137

Przedział cen netto
2,5934 zł - 1,0585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturalny

10154069

Przedział cen netto
0,929 zł - 0,3791 zł

Zapasy magazynowe
4820 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturalny

10154106

Przedział cen netto
1,0943 zł - 0,4466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturalny

10154151

Przedział cen netto
0,9782 zł - 0,3992 zł

Zapasy magazynowe
6300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturalny

10154199

Przedział cen netto
0,7799 zł - 0,7799 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturalny

10154205

Przedział cen netto
1,1605 zł - 1,1605 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturalny

10154052

Przedział cen netto
0,9184 zł - 0,3748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturalny

10154090

Przedział cen netto
0,9958 zł - 0,4064 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturalny

10154120

Przedział cen netto
1,5201 zł - 0,6204 zł

Zapasy magazynowe
1933 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturalny

10154212

Przedział cen netto
1,2826 zł - 1,2826 zł

Zapasy magazynowe
5019 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturalny

10154168

Przedział cen netto
1,0275 zł - 0,4193 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturalny

10154175

Przedział cen netto
1,3195 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
683 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturalny

10154144

Przedział cen netto
0,8832 zł - 0,3605 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturalny

10154113

Przedział cen netto
1,2034 zł - 0,4912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturalny

10154182

Przedział cen netto
1,4744 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturalny

10154229

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
10800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturalny

10154083

Przedział cen netto
0,9782 zł - 0,3992 zł

Zapasy magazynowe
9588 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturalny

10154076

Przedział cen netto
0,95 zł - 0,3877 zł

Zapasy magazynowe
88214 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 7.0 mm 10.8 mm TPE Żółty

20571733

Przedział cen netto
0,1796 zł - 0,1155 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
  • Kolor
    Żółty
Nasadka z kołnierzem 9.0 mm 13.0 mm TPE Żółty

20571757

Przedział cen netto
0,1953 zł - 0,1255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
  • Kolor
    Żółty