Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9994 zł - 4,8986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5399 zł - 0,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5394 zł - 0,8123 zł | 493 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Żółty
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2382 zł - 2,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5507 zł - 1,8763 zł | 100 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,3461 zł - 8,1981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4299 zł - 1,3559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.0
|
Czerwony
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować