Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2541 zł - 4,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0245 zł - 2,0245 zł | 10 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0245 zł - 2,0245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,569 zł - 3,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4952 zł - 0,9321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Żółty
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5503 zł - 0,8123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,2597 zł - 3,0863 zł | 230 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,1043 zł - 3,1043 zł | 500 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,4192 zł - 3,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,3448 zł - 2,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,5194 zł - 2,5194 zł | 50 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4335 zł - 1,1955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,2336 zł - 7,9225 zł | 100 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,8277 zł - 1,8277 zł | 100 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,8916 zł - 3,8916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5971 zł - 3,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,9693 zł - 2,9693 zł | 225 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4445 zł - 1,2539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,1258 zł - 5,2082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,7883 zł - 4,3815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować