Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.0
|
Czerwony
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować