Menu Search

Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

This threaded protection cap protects a M14 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numer produktu Essentra:

10083505

Numer produktu produkcyjny:

12104

19980 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4322 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

216,10 zł

500 x 0,4322 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 15.9 mm
H 12.0 mm
h 9.5 mm
Standard gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu M14 x 1.5
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt