Menu Search

Nasadka uniwersalna 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturalny LDPE

Bezbarwna zaślepka ochronna z LDPE, z wygodną główką ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie. Krótka długość gwintu pozwala na szybkie założenie przy mniejszej liczbie obrotów.
Numer produktu Essentra:

10350102

Numer produktu produkcyjny:

1474017

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

39,19 zł

100 x 0,3919 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
FD 35.0 mm
d 33.0 mm
d1 28.0 mm
d2 30.0 mm
h 32.5 mm
H 34.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Produkt 1474017 zastępuje:

Nasadka uniwersalna 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturalny LDPE
Numer produktu Essentra: 10262252
Numer produktu produkcyjny: 466972

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt