Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | h | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Pełny materiał | H | Kompatybilne rodzaje gwintów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3277 zł - 0,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polichlorek winylu
|
|
|
||
| 1,6745 zł - 4,1026 zł | 517 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czerwony
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 1,8685 zł - 4,5779 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czerwony
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,3946 zł - 0,9668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,2468 zł - 0,6047 zł | 10000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,2286 zł - 0,5602 zł | 450 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 2,3136 zł - 5,6684 zł | 600 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
Czerwony
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,6902 zł - 1,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 1,1462 zł - 2,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,8798 zł - 2,1557 zł | 2710 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czerwony
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,2551 zł - 0,6252 zł | 41124 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 2720 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czerwony
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,389 zł - 0,9531 zł | 20000 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Czerwony
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 1,6397 zł - 3,7049 zł | 1900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,5912 zł - 1,4485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | 34500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,6581 zł - 1,6125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,5243 zł - 1,2845 zł | 153 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4239 zł - 1,0385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
0.874 in
22.2 mm
|
Non Threaded
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,6846 zł - 1,6774 zł | 4785 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czerwony
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować