Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | h | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Pełny materiał | H | Kompatybilne rodzaje gwintów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6865 zł - 1,682 zł | 82 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4639 zł - 1,1365 zł | 1700 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 1,2194 zł - 2,9875 zł | 1076 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturalny
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 4,3806 zł - 10,7326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturalny
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,6276 zł - 1,5377 zł | 24400 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,5357 zł - 1,3125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4251 zł - 1,0416 zł | 400 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturalny
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,9378 zł - 2,2978 zł | 960 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4567 zł - 1,119 zł | 2100 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturalny
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,2542 zł - 0,6228 zł | 10000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,5414 zł - 1,3266 zł | 34500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,6779 zł - 1,6609 zł | 2000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4007 zł - 0,9817 zł | 22435 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Czerwony
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 1920 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czerwony
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4366 zł - 1,0697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 1,6889 zł - 3,816 zł | 900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,4294 zł - 1,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturalny
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
| 0,3375 zł - 0,8269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
|
|
||
| 0,451 zł - 1,1049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polichlorek winylu
|
|
|
||
| 1,7247 zł - 4,2257 zł | 400 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czerwony
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietylen o niskiej gęstości