Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 | h | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1935 zł - 1,1935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,1016 zł - 1,1016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 200 Na stanie |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5299 zł - 0,5299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7583 zł - 0,7583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 200 Na stanie |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,6807 zł - 0,6807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,3777 zł - 0,3777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5673 zł - 0,5673 zł | 3175 Na stanie |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,642 zł - 0,642 zł | 9500 Na stanie |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7928 zł - 0,7928 zł | 500 Na stanie |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4165 zł - 1,0204 zł | 20 Na stanie |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,4305 zł - 1,4305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,8761 zł - 0,8761 zł | 7200 Na stanie |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 1,0269 zł - 1,0269 zł | 70 Na stanie |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm