Menu Search

Nasadki sześciokątne

Na stanie

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
  • Nadają się również do zabezpieczania komponentów okrągłych.
  • Elastyczne i ekonomiczne.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1127

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu d1 h H Standard gwintu Kup
0,3777 zł - 0,3777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metryczny
0,5673 zł - 0,5673 zł 5100 Na stanie
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,4538 zł - 0,4538 zł 200 Na stanie
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,7928 zł - 0,7928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
1,0269 zł - 1,0269 zł 70 Na stanie
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metryczny
0,5299 zł - 0,5299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metryczny
0,7583 zł - 0,7583 zł 250 Na stanie
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
1,1935 zł - 1,1935 zł 4 Na stanie
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,6807 zł - 0,6807 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
1,1016 zł - 1,1016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
1,465 zł - 1,465 zł 200 Na stanie
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,4165 zł - 1,0204 zł 20 Na stanie
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,8761 zł - 0,8761 zł 7200 Na stanie
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
1,4305 zł - 1,4305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,642 zł - 0,642 zł 7000 Na stanie
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
Nasadka ośmiokątna 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267080

Przedział cen netto
0,3777 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadka ośmiokątna 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267127

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka ośmiokątna 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267103

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka ośmiokątna 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267165

Przedział cen netto
0,7928 zł - 0,7928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka ośmiokątna 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267202

Przedział cen netto
1,0269 zł - 1,0269 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadka ośmiokątna 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267110

Przedział cen netto
0,5299 zł - 0,5299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14; 1/2 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadka ośmiokątna 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267158

Przedział cen netto
0,7583 zł - 0,7583 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka ośmiokątna 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267196

Przedział cen netto
1,1935 zł - 1,1935 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadka ośmiokątna 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267141

Przedział cen netto
0,6807 zł - 0,6807 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka ośmiokątna 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267189

Przedział cen netto
1,1016 zł - 1,1016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24; 5/8 in BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadka ośmiokątna 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267226

Przedział cen netto
1,465 zł - 1,465 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadka ośmiokątna 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267097

Przedział cen netto
1,0204 zł - 0,4165 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka ośmiokątna 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267172

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,8761 zł

Zapasy magazynowe
7200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka ośmiokątna 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267219

Przedział cen netto
1,4305 zł - 1,4305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka ośmiokątna 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267134

Przedział cen netto
0,642 zł - 0,642 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny