Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,098 zł - 1,7081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,0402 zł - 1,1558 zł | 8700 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,1173 zł - 1,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,1173 zł - 1,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
|
|
||
| 3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1348 zł - 0,2097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2427 zł - 0,3775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2504 zł - 0,3895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2697 zł - 0,4195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3082 zł - 0,4794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3082 zł - 0,4794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,1541 zł - 0,2397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,1348 zł - 0,2097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować