Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,119 zł - 0,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,1388 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2579 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0714 zł - 1,1905 zł | 8700 Na stanie |
|
|
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,131 zł - 1,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |