Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,119 zł - 0,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,1388 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2381 zł - 0,3703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,2579 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8"
|
|
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6428 zł - 1,00 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,131 zł - 1,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,6707 zł - 2,5989 zł | 10400 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,0516 zł - 1,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,1508 zł - 1,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 2,2223 zł - 2,4692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 1/2"
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | 135 Na stanie |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm