Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,091 zł - 12,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,0175 zł - 11,1305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,0175 zł - 15,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 1,387 zł - 2,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
||
| 3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,1979 zł - 3,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,1979 zł - 3,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 4,2381 zł - 6,5927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 6,9352 zł - 10,7881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,366 zł - 0,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,622 zł - 2,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 17,1839 zł - 26,7305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 34,676 zł - 38,5289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1,1173 zł - 1,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować