Menu Search

Nasadki PCR

W produkcji

Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H Rozmiar gwintu Standard gwintu Kup
0,4384 zł - 0,4871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,067 zł - 0,0744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
0,176 zł - 0,2739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,381 zł - 0,4233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,1175 zł - 0,1828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,1082 zł - 0,1684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metryczny
0,119 zł - 0,1852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metryczny
0,188 zł - 0,2924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,1075 zł - 0,1672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,1352 zł - 0,2103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,1028 zł - 0,16 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metryczny
0,1787 zł - 0,278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0824 zł - 0,1282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,1818 zł - 0,2828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,1136 zł - 0,1768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metryczny
0,1252 zł - 0,1391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metryczny
0,1991 zł - 0,3098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,3086 zł - 0,3429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metryczny
0,3282 zł - 0,3647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,381 zł - 0,4233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
  • z 2
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Zielony

20751777

Przedział cen netto
0,4871 zł - 0,4384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Standard gwintu
    GAS
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2"
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Zielony

20751852

Przedział cen netto
0,0744 zł - 0,067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    GAS
  • Rozmiar gwintu
    1/4''
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zielony

20751760

Przedział cen netto
0,2739 zł - 0,176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16" x 12
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Zielony

20751784

Przedział cen netto
0,4233 zł - 0,381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Standard gwintu
    GAS
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4"
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Zielony

20751845

Przedział cen netto
0,1828 zł - 0,1175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1/2" x 20
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Zielony

20751883

Przedział cen netto
0,1684 zł - 0,1082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Zielony

20751906

Przedział cen netto
0,1852 zł - 0,119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Zielony

20751944

Przedział cen netto
0,2924 zł - 0,188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    3/4" x 16
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Zielony

20752002

Przedział cen netto
0,1672 zł - 0,1075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    7/16" x 20
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Przedział cen netto
0,2103 zł - 0,1352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 18
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Zielony

20751876

Przedział cen netto
0,16 zł - 0,1028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Zielony

20751937

Przedział cen netto
0,278 zł - 0,1787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Standard gwintu
    GAS
  • Rozmiar gwintu
    3/4 "
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Zielony

20751968

Przedział cen netto
0,1282 zł - 0,0824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Przedział cen netto
0,2828 zł - 0,1818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    7/8" x 14
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Zielony

20751890

Przedział cen netto
0,1768 zł - 0,1136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Zielony

20751913

Przedział cen netto
0,1391 zł - 0,1252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Zielony

20751920

Przedział cen netto
0,3098 zł - 0,1991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Zielony

20751999

Przedział cen netto
0,3429 zł - 0,3086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M42
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zielony

20751791

Przedział cen netto
0,3647 zł - 0,3282 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16" x 12
  • Kolor
    Zielony
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Zielony

20751814

Przedział cen netto
0,4233 zł - 0,381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8"
  • Kolor
    Zielony