Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0639 zł - 0,071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
0,0708 zł - 0,0787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
0,255 zł - 0,3967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metryczny
|
||
0,2804 zł - 0,4363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metryczny
|
||
0,1028 zł - 0,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metryczny
|
||
0,1787 zł - 0,278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0824 zł - 0,1282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,2993 zł - 0,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
0,255 zł - 0,3967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0739 zł - 0,0822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,1818 zł - 0,2828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,119 zł - 0,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metryczny
|
||
0,188 zł - 0,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
0,3282 zł - 0,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
0,381 zł - 0,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,3548 zł - 0,5519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,3086 zł - 0,3429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metryczny
|
||
0,1991 zł - 0,3098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
0,1136 zł - 0,1768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metryczny
|
||
0,1075 zł - 0,1672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować