Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1028 zł - 0,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10
|
Metryczny
|
||
| 0,1082 zł - 0,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M12
|
Metryczny
|
||
| 0,176 zł - 0,2739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,4384 zł - 0,4871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,067 zł - 0,0744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0739 zł - 0,0822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,3548 zł - 0,5519 zł | 1350 Na stanie |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,119 zł - 0,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M16
|
Metryczny
|
||
| 0,188 zł - 0,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,1136 zł - 0,1768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M14
|
Metryczny
|
||
| 0,1252 zł - 0,1391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M18
|
Metryczny
|
||
| 0,381 zł - 0,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,1175 zł - 0,1828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0639 zł - 0,071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0708 zł - 0,0787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,3282 zł - 0,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,381 zł - 0,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,1075 zł - 0,1672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,1787 zł - 0,278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,1991 zł - 0,3098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować