Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Typ Kup
0,2663 zł - 0,6525 zł 10000 Na stanie
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1715 zł - 0,4202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
11.9 mm
1
3,0342 zł - 9,1414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
34.0 mm
2
12,6058 zł - 12,6058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
34.0 mm
2
0,7153 zł - 1,7526 zł 6418 Na stanie
12.7 mm
23.0 mm
1
0,5006 zł - 1,2265 zł 23795 Na stanie
7.9 mm
20.0 mm
1
0,1673 zł - 0,4099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
11.9 mm
1
10140819 0,3012 zł - 0,7379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
11.9 mm
1
0,534 zł - 1,3084 zł 8147 Na stanie
9.5 mm
15.8 mm
1
5,8009 zł - 5,8009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
25.0 mm
2
3,3828 zł - 9,8773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
27.0 mm
2
12,801 zł - 12,801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
26.0 mm
2
4,2252 zł - 4,2252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
25.0 mm
2
15,6039 zł - 15,6039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
27.5 mm
2
0,9524 zł - 0,9524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.0 mm
2
5,3128 zł - 5,3128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
25.0 mm
2
10,9046 zł - 10,9046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
26.0 mm
2
2,3705 zł - 2,3705 zł 50 Na stanie
12.0 mm
17.0 mm
2
3,5636 zł - 10,7295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
39.0 mm
2
7,1396 zł - 7,1396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
26.0 mm
2
  • z 5
Tulejka stożkowa 4.8 mm PVC Czarny

10104217

Przedział cen netto
0,6525 zł - 0,2663 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 6.3 mm PVC Czarny

10104224

Przedział cen netto
0,4202 zł - 0,1715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 34.0 mm 30.0 mm PVC Czarny

10404140

Przedział cen netto
9,1414 zł - 3,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 34.0 mm 30.0 mm PVC Biały

10404133

Przedział cen netto
12,6058 zł - 12,6058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 12.7 mm LDPE - PIR Czarny

10104415

Przedział cen netto
1,7526 zł - 0,7153 zł

Zapasy magazynowe
6418 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 7.9 mm LDPE - PIR Czarny

10105238

Przedział cen netto
1,2265 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
23795 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 4.8 mm Nylon Naturalny

10140826

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,1673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 6.3 mm Nylon Naturalny

10140819

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 9.5 mm PVC Czarny

10104354

Przedział cen netto
1,3084 zł - 0,534 zł

Zapasy magazynowe
8147 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 34.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10323588

Przedział cen netto
5,8009 zł - 5,8009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 42.0 mm 33.0 mm PVC Czarny

10323625

Przedział cen netto
9,8773 zł - 3,3828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 55.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10323663

Przedział cen netto
12,801 zł - 12,801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 33.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10323571

Przedział cen netto
4,2252 zł - 4,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 76.0 mm 38.0 mm PVC Czarny

10323700

Przedział cen netto
15,6039 zł - 15,6039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 9.0 mm 4.0 mm PVC Czarny

10403891

Przedział cen netto
0,9524 zł - 0,9524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 36.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10323595

Przedział cen netto
5,3128 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 44.0 mm 33.0 mm PVC Czarny

10323632

Przedział cen netto
10,9046 zł - 10,9046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 17.0 mm 12.0 mm PVC Biały

10403976

Przedział cen netto
2,3705 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 39.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10404164

Przedział cen netto
10,7295 zł - 3,5636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 26.0 mm 22.0 mm PVC Czarny

10404089

Przedział cen netto
7,1396 zł - 7,1396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2