Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,5731 zł - 1,4041 zł 500 Na stanie
Biały
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
10257203 0,5159 zł - 1,264 zł 1600 Na stanie
Czarny
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,481 zł - 1,1786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
0,9217 zł - 0,9217 zł 8500 Na stanie
Czarny
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
2,9841 zł - 2,9841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
1,6733 zł - 1,6733 zł 400 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,9356 zł - 0,9356 zł 4900 Na stanie
Czarny
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,6024 zł - 1,4758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,6763 zł - 1,6569 zł 3450 Na stanie
Czarny
LDPE
30.0 mm
0,2259 zł - 0,5534 zł 19990 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,251 zł - 0,6149 zł 7895 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,9141 zł - 2,0631 zł 2300 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,6637 zł - 1,6262 zł 3349 Na stanie
Czarny
LDPE
28.0 mm
0,2956 zł - 0,7242 zł 300 Na stanie
Czarny
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
2,4124 zł - 5,9103 zł 200 Na stanie
Czarny
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,4783 zł - 1,1718 zł 421 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,4071 zł - 0,9976 zł 6148 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
4,4762 zł - 10,9666 zł 960 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,3123 zł - 0,7652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
18.0 mm
  • z 4
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 28.0 mm 10.0 mm PVC Czarny

10257203

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,1786 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 8.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116470

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116555

Przedział cen netto
2,9841 zł - 2,9841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116531

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 3.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116432

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10082508

Przedział cen netto
1,4758 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE - PIR Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10257302

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
3450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 11.1 mm LDPE - PIR Czarny

10104446

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
19990 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE - PIR Biały

10104606

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
7895 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 38.0 mm 18.0 mm PVC Czarny

10257241

Przedział cen netto
2,0631 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10257319

Przedział cen netto
1,6262 zł - 0,6637 zł

Zapasy magazynowe
3349 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE Czarny

10246849

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 50.8 mm LDPE Czarny

10093108

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.2 mm LDPE - PIR Czarny

10070000

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
421 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.4 mm LDPE - PIR Czarny

10070062

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
6148 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 76.2 mm LDPE - PIR Czarny

10092835

Przedział cen netto
10,9666 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Biały

10257296

Przedział cen netto
0,7652 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790