Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,481 zł - 1,1786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
0,6637 zł - 1,6262 zł 3349 Na stanie
Czarny
LDPE
28.0 mm
0,6191 zł - 1,5168 zł 1000 Na stanie
Czarny
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,251 zł - 0,6149 zł 7895 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2259 zł - 0,5534 zł 19990 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,5731 zł - 1,4041 zł 500 Na stanie
Biały
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
10257203 0,5159 zł - 1,264 zł 1600 Na stanie
Czarny
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,4587 zł - 1,124 zł 91 Na stanie
Biały
LDPE
20.0 mm
2,4124 zł - 5,9103 zł 200 Na stanie
Czarny
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,4936 zł - 1,2094 zł 200 Na stanie
Czarny
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,6024 zł - 1,4758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,7906 zł - 1,937 zł 1095 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,9141 zł - 2,0631 zł 2300 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
3,8068 zł - 3,8068 zł 200 Na stanie
Biały
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,9398 zł - 0,9398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
1,4781 zł - 1,4781 zł 2500 Na stanie
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
1,6733 zł - 1,6733 zł 400 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
3,0399 zł - 3,0399 zł 9500 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
  • z 4
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,1786 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10257319

Przedział cen netto
1,6262 zł - 0,6637 zł

Zapasy magazynowe
3349 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 31.0 mm 12.0 mm PVC Czarny

10257227

Przedział cen netto
1,5168 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE - PIR Biały

10104606

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
7895 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 11.1 mm LDPE - PIR Czarny

10104446

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
19990 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 28.0 mm 10.0 mm PVC Czarny

10257203

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Biały

10307861

Przedział cen netto
1,124 zł - 0,4587 zł

Zapasy magazynowe
91 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 50.8 mm LDPE Czarny

10093108

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Czarny

10246863

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10082508

Przedział cen netto
1,4758 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE - PIR Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.6 mm LDPE - PIR Biały

10104583

Przedział cen netto
1,937 zł - 0,7906 zł

Zapasy magazynowe
1095 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 38.0 mm 18.0 mm PVC Czarny

10257241

Przedział cen netto
2,0631 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Biały

10403013

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 10.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116487

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116524

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116531

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116562

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 5.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116456

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny