Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
 
 
 
 
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 1214 Na stanie | 
Biały
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
1
 | ||
| 0,23 zł - 0,5637 zł | 1640 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,7906 zł - 1,937 zł | 1095 Na stanie | 
Biały
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.126 in
 
28.6 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1
 | ||
| 1,3317 zł - 3,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Biały
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.252 in
 
31.8 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1
 | ||
| 4,4762 zł - 10,9666 zł | 960 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
3 in
 
76.2 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,7627 zł - 1,8687 zł | 800 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.126 in
 
28.6 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 2404 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
1
 | ||
| 0,6121 zł - 1,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Biały
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.059 in
 
26.9 mm
 | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1
 | ||
| 0,4783 zł - 1,1718 zł | 421 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,4071 zł - 0,9976 zł | 6148 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Czarny
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | 
4
 | ||
| 3,0399 zł - 3,0399 zł | 9500 Na stanie | 
Czarny
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
4
 | ||
| 2,9841 zł - 2,9841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Czarny
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
4
 | ||
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | 3000 Na stanie | 
Czarny
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
4
 | ||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 2100 Na stanie | 
Czarny
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
4
 | ||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Czarny
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
4
 | ||
| 0,9956 zł - 0,9956 zł | 7900 Na stanie | 
Czarny
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
4
 | ||
| 0,4587 zł - 1,124 zł | 91 Na stanie | 
Biały
 |  | 
LDPE
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  |  | ||
| 0,4783 zł - 1,1718 zł | 2380 Na stanie | 
Biały
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1
 | ||
| 1,1894 zł - 2,9141 zł | 1400 Na stanie | 
Czarny
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.248 in
 
31.7 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1
 | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować