Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,9217 zł - 0,9217 zł 27300 Na stanie
Czarny
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,1741 zł - 1,1741 zł 7400 Na stanie
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
2,51 zł - 2,51 zł 1100 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,1922 zł - 1,1922 zł 8700 Na stanie
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
2,9841 zł - 2,9841 zł 200 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9956 zł - 0,9956 zł 6900 Na stanie
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,6763 zł - 1,6569 zł 615 Na stanie
Biały
LDPE
30.0 mm
0,6763 zł - 1,6569 zł 3450 Na stanie
Czarny
LDPE
30.0 mm
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9217 zł - 0,9217 zł 34000 Na stanie
Czarny
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9398 zł - 0,9398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9356 zł - 0,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9217 zł - 0,9217 zł 5400 Na stanie
Czarny
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,4781 zł - 1,4781 zł 2500 Na stanie
Czarny
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
3,0399 zł - 3,0399 zł 9500 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
3,8068 zł - 3,8068 zł 200 Na stanie
Biały
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
1,6733 zł - 1,6733 zł 400 Na stanie
Czarny
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,4783 zł - 1,1718 zł 2380 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3025 zł - 0,7413 zł 1214 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,23 zł - 0,5637 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 6.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116463

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
27300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 13.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116500

Przedział cen netto
1,1741 zł - 1,1741 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116548

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 14.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116517

Przedział cen netto
1,1922 zł - 1,1922 zł

Zapasy magazynowe
8700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116555

Przedział cen netto
2,9841 zł - 2,9841 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 12.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116494

Przedział cen netto
0,9956 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Biały

10257265

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
615 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10257302

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
3450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 5.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116456

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 4.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116449

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
34000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 10.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116487

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 3.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116432

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 8.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116470

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116524

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116562

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Biały

10403013

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10116531

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 22.2 mm LDPE - PIR Biały

10069998

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
2380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Biały

10070017

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1214 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1