Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
1,7151 zł - 1,7151 zł 500 Na stanie
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Czarny
19.0 mm
Gwinty UNF
100 Na stanie
26.9 mm
M27
Czarny
13.0 mm
Gwinty Metryczne
2,6913 zł - 2,6913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
3/4;M20
Czarny
13.0 mm
Gwinty UNF
5,3686 zł - 5,3686 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
1-1/2;M42
Czarny
50.0 mm
Gwinty UNF
2,7889 zł - 2,7889 zł 50 Na stanie
19.1 mm
3/4;M20
Czarny
25.0 mm
Gwinty UNF
2,9144 zł - 2,9144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.4 mm
M22
Czarny
25.0 mm
Gwinty Metryczne
2,6355 zł - 2,6355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
M18
Czarny
25.0 mm
Gwinty Metryczne
6,6236 zł - 6,6236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
1-3/8;M45
Czarny
25.0 mm
Gwinty Metryczne
2,5936 zł - 2,5936 zł 150 Na stanie
17.4 mm
M18
Czarny
19.0 mm
Gwinty Metryczne
2,4263 zł - 2,4263 zł 100 Na stanie
15.9 mm
3/8;M16
Czarny
19.0 mm
Gwinty Metryczne
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
M24
Czarny
13.0 mm
Gwinty Metryczne
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.9 mm
M27
Czarny
38.0 mm
Gwinty Metryczne
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 9.5 mm 19.0 mm PVC Czarny

10353523

Przedział cen netto
1,7151 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8;3/8;M10
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadki profili okrągłe 26.9 mm 13.0 mm PVC Czarny

10353882


Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 19.1 mm 13.0 mm PVC Czarny

10353745

Przedział cen netto
2,6913 zł - 2,6913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4;M20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 38.1 mm 50.0 mm PVC Czarny

10353998

Przedział cen netto
5,3686 zł - 5,3686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/2;M42
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 19.1 mm 25.0 mm PVC Czarny

10353769

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4;M20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 21.4 mm 25.0 mm PVC Czarny

10353783

Przedział cen netto
2,9144 zł - 2,9144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 17.4 mm 25.0 mm PVC Czarny

10353738

Przedział cen netto
2,6355 zł - 2,6355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 25.0 mm PVC Czarny

10354032

Przedział cen netto
6,6236 zł - 6,6236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/8;M45
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 17.4 mm 19.0 mm PVC Czarny

10353721

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 15.9 mm 19.0 mm PVC Czarny

10353691

Przedział cen netto
2,4263 zł - 2,4263 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8;M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 13.0 mm PVC Czarny

10353806

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 26.9 mm 38.0 mm PVC Czarny

10353905


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny