Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
10007549 3,9881 zł - 9,7709 zł 420 Na stanie
76.2 mm
3 in
Czarny
38.0 mm
BSP
6,8607 zł - 16,8087 zł 8725 Na stanie
60.3 mm
2-3/8 in
Czarny
50.0 mm
BSP
6,1216 zł - 14,998 zł 20115 Na stanie
76.2 mm
4 in
Czarny
50.0 mm
BSP
10007440 4,3646 zł - 10,6933 zł 625 Na stanie
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Czarny
38.0 mm
Metryczny
0,3332 zł - 0,8165 zł 1698 Na stanie
3.2 mm
Czarny
13.0 mm
5,522 zł - 13,5289 zł 5525 Na stanie
60.3 mm
2-3/8 in
Czarny
38.0 mm
BSP
19,4665 zł - 47,6931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
2-1/4
Czarny
25.0 mm
Gwinty BSP
9,4962 zł - 23,2657 zł 824 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czarny
50.0 mm
Niegwintowany
8,5758 zł - 21,0109 zł 890 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czarny
38.0 mm
Niegwintowany
5,5917 zł - 13,6998 zł 12200 Na stanie
53.9 mm
1-3/4 in
Czarny
50.0 mm
BSP
6,2611 zł - 15,3396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Czarny
50.0 mm
Metryczny
7,3487 zł - 18,0045 zł 500 Na stanie
63.5 mm
2-1/2 in
Czarny
50.0 mm
BSP
6,6236 zł - 16,2279 zł 6425 Na stanie
63.5 mm
2-1/2 in
Czarny
38.0 mm
BSP
4,6993 zł - 11,5133 zł 4200 Na stanie
66.0 mm
Czarny
38.0 mm
1,5478 zł - 3,7922 zł 4625 Na stanie
22.2 mm
Czerwony
25.0 mm
1,8964 zł - 4,6463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
Czerwony
25.0 mm
1,4223 zł - 3,4847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
Czerwony
25.0 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 2000 Na stanie
24.6 mm
Czerwony
25.0 mm
2,7191 zł - 6,662 zł 92 Na stanie
30.2 mm
Czerwony
25.0 mm
3,6534 zł - 8,951 zł 3960 Na stanie
41.3 mm
Czerwony
25.0 mm
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 3.000 in 1.496 in PVC Czarny

10007549

Przedział cen netto
9,7709 zł - 3,9881 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.374 in 1.968 in PVC Czarny

10007471

Przedział cen netto
16,8087 zł - 6,8607 zł

Zapasy magazynowe
8725 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 3.000 in 1.968 in PVC Czarny

10007556

Przedział cen netto
14,998 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
20115 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.252 in 1.496 in PVC Czarny

10007440

Przedział cen netto
10,6933 zł - 4,3646 zł

Zapasy magazynowe
625 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in; M58
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 0.126 in 0.511 in PVC Czarny

10006108

Przedział cen netto
0,8165 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
1698 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 2.374 in 1.496 in PVC Czarny

10007464

Przedział cen netto
13,5289 zł - 5,522 zł

Zapasy magazynowe
5525 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 66.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007501

Przedział cen netto
47,6931 zł - 19,4665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.748 in 1.968 in PVC Czarny

10007532

Przedział cen netto
23,2657 zł - 9,4962 zł

Zapasy magazynowe
824 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.748 in 1.496 in PVC Czarny

10007525

Przedział cen netto
21,0109 zł - 8,5758 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.122 in 1.968 in PVC Czarny

10007433

Przedział cen netto
13,6998 zł - 5,5917 zł

Zapasy magazynowe
12200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.252 in 1.968 in PVC Czarny

10007457

Przedział cen netto
15,3396 zł - 6,2611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in; M58
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 2.500 in 1.968 in PVC Czarny

10007495

Przedział cen netto
18,0045 zł - 7,3487 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.500 in 1.496 in PVC Czarny

10007488

Przedział cen netto
16,2279 zł - 6,6236 zł

Zapasy magazynowe
6425 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.626 in 1.496 in PVC Czarny

10007518

Przedział cen netto
11,5133 zł - 4,6993 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 22.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008836

Przedział cen netto
3,7922 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
4625 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 26.3 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008874

Przedział cen netto
4,6463 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 20.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008812

Przedział cen netto
3,4847 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 24.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008850

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 30.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008898

Przedział cen netto
6,662 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
92 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 41.3 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008935

Przedział cen netto
8,951 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
3960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000