Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1687 zł - 5,3135 zł | 947 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3985 zł - 5,8765 zł | 3625 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6948 zł - 4,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,28 zł - 0,6861 zł | 2600 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10006276 | 0,2326 zł - 0,57 zł | 38000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | 3500 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 101200 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3188 zł - 0,7812 zł | 336500 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2628 zł - 0,6439 zł | 3716 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2628 zł - 0,6439 zł | 6680 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2312 zł - 0,5665 zł | 15770 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2958 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4466 zł - 1,0943 zł | 362 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2614 zł - 0,6404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2025 zł - 0,4961 zł | 49500 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 2500 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,257 zł - 0,6298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3202 zł - 0,7847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10006498 | 0,4136 zł - 1,0134 zł | 4353 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,5874 zł - 1,4392 zł | 7384 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować