Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,257 zł - 0,6298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3202 zł - 0,7847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | 9155 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5601 zł - 1,3723 zł | 106697 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 10006498 | 0,4136 zł - 1,0134 zł | 4353 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,3806 zł - 0,9325 zł | 5340 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5357 zł - 1,3125 zł | 91750 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6678 zł - 1,6362 zł | 12700 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006580 | 0,4897 zł - 1,1999 zł | 2150 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,293 zł - 0,7178 zł | 24500 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,7368 zł - 1,8051 zł | 4750 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9364 zł - 2,2943 zł | 2180 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6948 zł - 4,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7712 zł - 1,8896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,3515 zł - 3,3112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,6284 zł - 6,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,93 zł - 7,1785 zł | 1800 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6894 zł - 1,689 zł | 1100 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,6161 zł - 1,5095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8258 zł - 2,0233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm