Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5799 zł - 3,8707 zł | 5100 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,6284 zł - 6,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,93 zł - 7,1785 zł | 1800 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,517 zł - 1,2668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5084 zł - 1,2456 zł | 10000 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5486 zł - 1,3442 zł | 6500 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | 22840 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,1687 zł - 5,3135 zł | 947 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,447 zł - 8,4453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,3985 zł - 5,8765 zł | 3625 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 10007358 | 5,8025 zł - 14,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 10007341 | 3,6481 zł - 8,938 zł | 200 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | 75 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2262 zł - 5,4542 zł | 56010 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | 1299 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,6284 zł - 6,4396 zł | 20900 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,1454 zł - 7,7064 zł | 1680 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5543 zł - 1,3582 zł | 2000 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,9651 zł - 2,3647 zł | 1000 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwinty Metryczne