Menu Search

Nasadki maskujące z kołnierzem

Na stanie

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Nasadki maskujące z kołnierzem można stosować jako nasadki ochronne na końcówki gwintowane i gładkie.Zintegrowana podkładka maskuje otaczającą powierzchnię, a także zapewnia ochronę krawędzi.Można je również odwrócić i zastosować do zaślepiania otworów. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Naturalny, Fiolet, Żółty, Czarny, Czerwony, Różowy, Zielony Grupa SR: SR5756

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność WD Rozmiar gwintu IH D Standard gwintu OD Kup
1,1001 zł - 1,1001 zł 13500 Na stanie
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metryczny
8.5 mm
0,7296 zł - 0,7296 zł 8996 Na stanie
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,7411 zł - 0,7411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metryczny
6.5 mm
1,6804 zł - 1,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metryczny
12.5 mm
0,8072 zł - 0,8072 zł 36 Na stanie
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,9292 zł - 0,9292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metryczny
8.0 mm
1,9102 zł - 1,9102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metryczny
16.5 mm
1,4061 zł - 1,4061 zł 500 Na stanie
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metryczny
10.5 mm
2,1257 zł - 2,1257 zł 345 Na stanie
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metryczny
20.5 mm
0,721 zł - 0,721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metryczny
6.0 mm
2,5278 zł - 2,5278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metryczny
24.5 mm
0,8072 zł - 0,8072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Czerwony

10241226

Przedział cen netto
1,1001 zł - 1,1001 zł

Zapasy magazynowe
13500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Przezroczysty

10241264

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
8996 Na stanie
Atrybuty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Materiał
    Silikon
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Różowy

10241202

Przedział cen netto
0,7411 zł - 0,7411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
Nasadki maskujące z kołnierzem 38.1 mm Silikon Żółty

10241240

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Przezroczysty

10241288

Przedział cen netto
0,8072 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Materiał
    Silikon
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Przezroczysty

10241219

Przedział cen netto
0,9292 zł - 0,9292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Nasadki maskujące z kołnierzem 38.1 mm Silikon Przezroczysty

10241257

Przedział cen netto
1,9102 zł - 1,9102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Czarny

10241233

Przedział cen netto
1,4061 zł - 1,4061 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Nasadki maskujące z kołnierzem 38.1 mm Silikon Fiolet

10241271

Przedział cen netto
2,1257 zł - 2,1257 zł

Zapasy magazynowe
345 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Zielony

10241196

Przedział cen netto
0,721 zł - 0,721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
Nasadki maskujące z kołnierzem 38.1 mm Silikon Szary

10241301

Przedział cen netto
2,5278 zł - 2,5278 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Nasadki maskujące z kołnierzem 25.4 mm Silikon Przezroczysty

10241295

Przedział cen netto
0,8072 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Materiał
    Silikon