Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7348 zł - 1,8004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,806 zł - 1,9747 zł | 2077 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,891 zł - 2,1831 zł | 3620 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9677 zł - 2,3709 zł | 1085 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0538 zł - 7,4819 zł | 116 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2658 zł - 3,1013 zł | 2495 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,403 zł - 0,9873 zł | 950 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4699 zł - 1,1513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4518 zł - 1,1069 zł | 6600 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5647 zł - 1,3836 zł | 4900 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3304 zł - 0,8096 zł | 7000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8269 zł - 2,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować