Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8904 zł - 2,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1418 zł - 2,7975 zł | 50 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,1454 zł - 7,7064 zł | 116 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5817 zł - 1,4251 zł | 4900 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6276 zł - 1,5377 zł | 3500 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9177 zł - 2,2485 zł | 3370 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2467 zł - 3,0544 zł | 2000 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3404 zł - 0,8339 zł | 7000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4653 zł - 1,1401 zł | 6600 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3978 zł - 0,9747 zł | 8250 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3038 zł - 3,1943 zł | 2495 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9967 zł - 2,4421 zł | 1085 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3